Optyma™, SC15/15DLXT2
114H7349
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™
114H7349
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Asendusosa kood | 114X2767 |
| Compressor model | SC15/15DL |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | SC15/15DLXT2 |
| Kogukõrgus [mm] | 350.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | BG_7 |
| Külmutusagensid | R404AR507A |
| Laius [mm] | 450.00 mm |
| Material Description | SC15/15DLXT2 CONDENS. UNIT |
| Model number | SC15/15DLXT2 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 610.0 mm |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ T2 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 70 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 62 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.48 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.42 A |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| Versioon | T2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 52.7 Kilogram |
| Netokaal | 52.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 142.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569392 |