Danfoss logo
NL10MFXN0

Optyma™, NL10MFXN0

114G3536

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNL10MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.51 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusNL10MFXN0
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
Kondensaatori tüüpBG_3
KülmutusagensidR134a
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionNL10MFXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL10MFXN0
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures240 V
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures620 m³/h
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures220 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ N0
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures36 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures34 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.25 A
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.22 A
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersioonN0

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17.569 Kilogram
Netokaal17.569 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume51.621 Liter
EAN/UPC5702428569828