Danfoss logo
TL4GXT2

Optyma™, TL4GXT2

114G1940

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelTL4G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadB
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusTL4GXT2
Kogukõrgus [mm]200.0 mm
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Kondensaatori tüüpBG_1
KülmutusagensidR134a
Laius [mm]290.00 mm
Material DescriptionTL4GXT2 COND.UNIT 115V
Model numberTL4GXT2
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures120 V
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures100 V
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]410.0 mm
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPLBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
SCIPi kausta nr8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmendi kasutusLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ T2
TooterühmCondensing Units
UL-klassifikatsioonYes
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilaatorite arv1
VersioonT2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.549 Kilogram
Netokaal14.549 Kilogram
Volume52.881 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428569927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm