Optyma™, TL4GHXN0
114G1901
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™
114G1901
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | TL4GH |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | N |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | TL4GHXN0 |
| Kogukõrgus [mm] | 197.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | BG_1 |
| Külmutusagensid | R134a |
| Laius [mm] | 273.00 mm |
| Material Description | TL4GHXN0 CONDENS. UNIT |
| Model number | TL4GHXN0 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 410 mm |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | HBPMBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| SCIPi kausta nr | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ N0 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 27 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.19 A |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| Versioon | N0 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 12.852 Kilogram |
| Netokaal | 12.852 Kilogram |
| Volume | 51.844 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |