Danfoss logo
SC12/12CLXT2

Optyma™, SC12/12CLXT2

114F5062

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelSC12/12CLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusSC12/12CLXT2
Kogukõrgus [mm]295.0 mm
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpBG_5_2
Konfiguratsiooni koodTandem
KülmutusagensidR404AR507A
Laius [mm]655.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Iseloomulik
Väärtus
Model numberSC12/12CLXT2
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
PerekondOptyma™
Pikkus [mm]523.0 mm
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ T2
TooterühmCondensing Units
UL-klassifikatsioonYes
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures53 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.35 A
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VersioonT2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal55.2 Kilogram
Netokaal55.2 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume166.212 Liter
EAN/UPC5702428566346