Optyma™, SC12CNXN0
114F4501
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F4501
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | SC12CNX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | SC12CNXN0 |
| Kogukõrgus [mm] | 296.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | BG_4/5 |
| Külmutusagensid | R290 |
| Laius [mm] | 331.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC12CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12CNXN0 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
| Perekond | Optyma™ |
| Pikkus [mm] | 494.0 mm |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Segmendi kasutus | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ N0 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 55 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 53 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.39 A |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.35 A |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | NO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Versioon | N0 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 21.613 Kilogram |
| Netokaal | 21.613 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 73.944 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566377 |