Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

Optyma™, OP-MCNC008NUA09G

114F1411

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor modelNUY80RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitCEEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MCNC008NUA09G
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
Kondensaatori tüüpBG_4/5
KülmutusagensidR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC008NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC008NUA09G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures253 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures631 m³/h
PerekondOptyma™
Iseloomulik
Väärtus
Pinge 50 Hz [V] [max]253 V
Pinge 50Hz [V]207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures207 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.7 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ A09
TooterühmCondensing Units
Vastuvõtja kinnitusCE
Ventilaatori katte/võre tüüpGrill
Ventilaatori läbimõõt [mm]254 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures13 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.18 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]254.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionA09 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Min HP and LP Presostats + combo filter and receiver
VersioonA09

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.3 Kilogram
Netokaal22 Kilogram
Volume43.77 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428566728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm