Optyma™, OP-LCNC011NYA11G
114F0410
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F0410
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | NPY12LAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-LCNC011NYA11G |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | BG_4/5 |
| Külmutusagensid | R290 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC011NYA11G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 3.20 A |
| Model number | OP-LCNC011NYA11G |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 253 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 631 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 253 V |
| Pinge 50Hz [V] | 207 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 207 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | Optyma™ A11 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Vastuvõtja kinnitus | CE |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | Grill |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 254 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 13 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.18 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 254.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | A11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box |
| Versioon | A11 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 25.3 Kilogram |
| Netokaal | 22 Kilogram |
| Volume | 76.8 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |