Danfoss logo
SC21/21GXT0

Optyma™, SC21/21GXT2

114E2149

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor modelSC21/21G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitCEEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.04 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identne toode114G7383114G7783
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusSC21/21GXT2
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
Kondensaatori tüüpBG_7
KülmutusagensidR134aR513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC21/21GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21/21GXT2
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures900 m³/h
PerekondOptyma™
Pinge 50 Hz [V] [max]230 V
Iseloomulik
Väärtus
Pinge 50Hz [V]230 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures230 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ T0
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Vastuvõtja kinnitusCEEAC
Vastuvõtja maht [L]1.7 L
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori katte/võre tüüpCowl
Ventilaatori läbimõõt [mm]300 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures14 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures23 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures62 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.48 A
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.42 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]300.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
VersioonT0

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal50.5 Kilogram
Netokaal50.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume144 Liter
EAN/UPC5702428571036