Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, LJJM0200UWH000N

114N6132

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8 in
KirjeldusLJJM0200UWH000N
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpD8
KülmutusagensidR404AR452AR454CR455A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionLJJM0200UWH000N NTZ068-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJJM0200UWH000N
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures220 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures2400 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™ Slim
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim WH
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Vastuvõtja maht [L]3.0 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]3/8 in
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures240 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures110 V
Ventilaatori katte/võre tüüpGrill
Ventilaatori läbimõõt [mm]350 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures170 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.20 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]350.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal96 Kilogram
Netokaal81 Kilogram
Volume197.426 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255122104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm