Optyma™ Slim, LJJM0150UWH000N
114N6130
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6130
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | NTZ048-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | N |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Kirjeldus | LJJM0150UWH000N |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | D8 |
| Külmutusagensid | R404AR452AR454CR455A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.27 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | LJJM0150UWH000N NTZ048-1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LJJM0150UWH000N |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 2400 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ Slim |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Slim WH |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| Vastuvõtja maht [L] | 3.0 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 3/8 in |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures | 240 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 110 V |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | Grill |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 350 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 170 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 1.20 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 350.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | WH : WG + suction accumulator for LBP models |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 96 Kilogram |
| Netokaal | 81 Kilogram |
| Volume | 197.426 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |