Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, HJJM0150UWG000Q

114N6101

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ18-3VI
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.39 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusHJJM0150UWG000Q
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpD8
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHJJM0150UWG000Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHJJM0150UWG000Q
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures2400 m³/h
PerekondOptyma™ Slim
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim WG
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Vastuvõtja maht [L]3.0 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]3/8 in
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures240 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures110 V
Ventilaatori katte/võre tüüpGrill
Ventilaatori läbimõõt [mm]350 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures170 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.20 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]350.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal93 Kilogram
Netokaal79.05 Kilogram
Volume197.426 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255121879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm