Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWK000Q - OP-HRXM1000UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM0750UWK000Q

114N3592

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ058T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
HeakskiitUL listed
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.35 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HRXM0750UWK000Q
Kompressori faasid3
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpQ8
KülmutusagensidR448AR449AR134aR404AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0750UWK000Q MLZ058T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)17.15 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HRXM0750UWK000Q
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures1400 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™ Slim
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim WK
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]600 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures600 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures600 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]2.80 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]600.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersioonWK

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal288 Kilogram
Netokaal270 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1240.962 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm