Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-HRXM0500UWK000Q

114N3588

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ038T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
HeakskiitUL listed
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HRXM0500UWK000Q
Kompressori faasid3
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpN8
KülmutusagensidR448AR449AR134aR404AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0500UWK000QMLZ038T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.78 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HRXM0500UWK000Q
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures9200 m³/h
PerekondOptyma™ Slim
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim WK
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassifikatsioonYes
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.97 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal182 Kilogram
Netokaal167 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume734.342 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm