Danfoss logo
 OP-HNXM0350UWK000N - OP-HNXM0350UWK000Q - OP-HNXM0400UWK000N - OP-HNXM0400UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HNXM0350UWK000N

114N3583

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ026T1A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
HeakskiitUL listed
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HNXM0350UWK000N
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpJ8
KülmutusagensidR448AR449AR134aR404AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0350UWK000NMLZ026T1A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.44 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HNXM0350UWK000N
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures5000 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™ Slim
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim WK
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.97 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersioonWK

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal115 Kilogram
Netokaal103 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume366.889 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm