Optyma™ Slim, OP-HJZM0150UWK000Q
114N3576
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3576
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | MTZ18-3VI |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | Q |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Heakskiit | UL listed |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-HJZM0150UWK000Q |
| Kompressori faasid | 3 |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/3/60 |
| Kondensaatori tüüp | D8 |
| Külmutusagensid | R448AR449AR134aR404AR452A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HJZM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.73 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Model number | OP-HJZM0150UWK000Q |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 2400 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ Slim |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Slim WK |
| Tooterühm | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
| Ventilaatori faasid | 1 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 350 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 240 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 240 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 1.00 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 350.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Versioon | WK |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 84 Kilogram |
| Netokaal | 78 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 197.426 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |