Danfoss logo
OP-LRYM0600UWH000R OP-LRYM0800UWH000R

Optyma™ Slim, OP-LRYM0600UWH000R

114N3523

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AWEF kuvatudYes
AWEF rakendusOutdoor
Compressor modelLLZ018T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadR
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL listed
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-LRYM0600UWH000R
Kompressori toitepinge [V]460/3/60
Kondensaatori tüüpN8
KülmutusagensidR404AR452AR448AR449A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material Description(NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)11.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16 A
Model numberOP-LRYM0600UWH000R
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures440 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures9200 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™ Slim
Pinge 60Hz [V]440 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA10
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim WH
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes
Vastuvõtja kinnitusUL
Vastuvõtja maht [L]14.0 L
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures480 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures440 V
Ventilaatori läbimõõt [mm]145 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]460/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures373 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures311 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.50 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]457.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VersioonWH

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal119 Kilogram
Netokaal102 Kilogram
Volume743.522 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424056247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm