Optyma™ Slim, HRXM0500UWG000N
114N3497
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3497
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AWEF kuvatud | Yes |
| AWEF rakendus | Outdoor |
| Compressor model | MLZ038T1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | N |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | UL listed |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.55 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-HRXM0500UWG000N |
| Kompressori faasid | 1 |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | N8 |
| Külmutusagensid | R134aR404AR448AR449AR452A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRXM0500UWG000N MLZ038T1LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.65 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | HRXM0500UWG000N |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 9200 m³/h |
| Perekond | Optyma™ Slim |
| Pinge 60 Hz [V] [max] | 252 V |
| Pinge 60Hz [V] | 208 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Scroll |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Slim WG |
| Tooterühm | Condensing Units |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
| Ventilaatori faasid | 1 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 450 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 1.97 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Versioon | WG |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 182 Kilogram |
| Netokaal | 167 Kilogram |
| Volume | 743.522 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |