Danfoss logo
 OP-HNXM0400UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HNXM0400UWG000N

114N3495

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
AWEF kuvatudYes
AWEF rakendusOutdoor
Compressor modelMLZ030T1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
HeakskiitUL listed
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.45 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HNXM0400UWG000N
Kompressori faasid1
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpJ8
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0400UWG000N MLZ030T1LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.8 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHNXM0400UWG000N
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures5000 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™ Slim
Pinge 60 Hz [V] [max]252 V
Pinge 60Hz [V]208 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaScroll
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim WG
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori faasid1
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]1.97 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
VersioonWG

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal140 Kilogram
Netokaal124 Kilogram
Volume372.932 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428508957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm