Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

Optyma™ Slim Pack, HPUS021D20Q

115F0667

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ021-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusHPUS021D20Q
Kompressori toitepinge [V]220/3/60
Kondensaatori tüüpC3
KülmutusagensidR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS021D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.82 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPUS021D20Q
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures3600 m³/h
PerekondOptyma™ Slim Pack
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaScroll
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim Pack D20
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures130 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures130 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.96 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VersioonD20

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal85 Kilogram
Netokaal75 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm