Optyma™ Slim Pack, HPUS015D20Q
115F0661
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0661
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | MLZ015-2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | Q |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | HPUS015D20Q |
| Kompressori toitepinge [V] | 220/3/60 |
| Kondensaatori tüüp | C3 |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.6 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS015D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.13 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.23 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HPUS015D20Q |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 3600 m³/h |
| Perekond | Optyma™ Slim Pack |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 200 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Scroll |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 130 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 130 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.96 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Versioon | D20 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 74 Kilogram |
| Netokaal | 65 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 233.361 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |