Danfoss logo
Optyma Slim Pack W05 front view

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM030MTZW05E

114X7323-B

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ019-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
KirjeldusOP-MSXM030MTZW05E
Kompressori toitepinge [V]380-415/3/50 460/3/60
Kondensaatori tüüpD7
KülmutusagensidR452AR134aR513AR448AR449AR404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionCONDENSING UNIT MSXM030MTZW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Model numberOP-MSXM030MTZW05E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures3300 m³/h
PerekondOptyma™ Slim Pack
Product lineCondensing Units
RakendusedMBPLBP
Sagedus [Hz]50 Hz
Segmendi kasutusLow Back PressureMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim Pack W05
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersioonW05

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal85 Kilogram
Netokaal70 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume345.453 Liter