Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM068MLW09G

114X7318

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ030T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Filter Drier Volume (L)0.35
HeakskiitCE
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel)68 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel)48 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures79 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MSIM068MLW09G
Kogukõrgus [mm]825.0 mm
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
Kondensaatori tüüpG7
Kondensaatorimähise sisemahutavus1.62 L
KülmutusagensidR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Laius [mm]1105.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM068MLW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC33.9 A
Min fuse rating [A]40 A
Model numberOP-MSIM068MLW09G
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures255 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures5200 m³/h
PerekondOptyma™ Slim Pack
Pikkus [mm]464.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]255 V
Pinge 50Hz [V]187 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures187 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA W09
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaScroll
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCEEAC
Vastuvõtja maht [L]6.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Ventilaatori katte/võre tüüpB3
Ventilaatori läbimõõt [mm]560 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures72 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures140 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]1.60 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]560.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersioonW09
Volume (L)0.107 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal96 Kilogram
Netokaal76 Kilogram
Volume422.994 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424592455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm