Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE048NTW12E

114X7256

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelNTZ048-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel)60 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel)60 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures71 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8 in
KirjeldusOP-LPQE048NTW12E
Kogukõrgus [mm]695.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpD7
Kondensaatorimähise sisemahutavus0.58 L
KülmutusagensidR404AR452AR507A
Laius [mm]1106.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LPQE048NTW12E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.8 A
Model numberOP-LPQE048NTW12E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures5100 m³/h
PerekondOptyma™ Slim Pack
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]464.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]415 V
Pinge 50Hz [V]380 V
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA16 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nra1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA W12
Segmendi kasutusLow Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim Pack W12
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori katte/võre tüüpB2
Ventilaatori läbimõõt [mm]500 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures135 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures244 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]1.10 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]500.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + pressure release valve
VersioonW12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal85 Kilogram
Netokaal63 Kilogram
Volume552.636 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424295158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm