Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM030CSW05G
114X7249
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7249
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | CS30TB |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Heakskiit | CE |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 38 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.65 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-MSSM030CSW05G |
| Kogukõrgus [mm] | 690.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | D7 |
| Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.58 L |
| Külmutusagensid | R1234yfR134aR513A |
| Laius [mm] | 1079.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSSM030CSW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 8.8 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-MSSM030CSW05G |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 255 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 3300 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ Slim Pack |
| Pikkus [mm] | 464.0 mm |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 255 V |
| Pinge 50Hz [V] | 187 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 187 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA W05 |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| Vastuvõtja kinnitus | CEEAC |
| Vastuvõtja maht [L] | 3.4 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | B2 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 68 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 110 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.47 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Versioon | W05 |
| Volume (L) | 0.097 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 69 Kilogram |
| Netokaal | 54 Kilogram |
| Volume | 552.636 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |