Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE057MLW10E

114X7166

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ026T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel)58 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures69 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.94 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
KirjeldusOP-MPVE057MLW10E
Kogukõrgus [mm]695.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpD7
Kondensaatorimähise sisemahutavus0.58 L
KülmutusagensidR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Laius [mm]1106.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE057MLW10E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.63 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.09 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC10 A
Model numberOP-MPVE057MLW10E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures5100 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
PerekondOptyma™ Slim Pack
Pikkus [mm]464.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]415 V
Pinge 50Hz [V]380 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA6.4 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA W10
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaScroll
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim Pack W10
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori katte/võre tüüpB2
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures135 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures244 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]1.10 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]457.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller
VersioonW10

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal91 Kilogram
Netokaal73 Kilogram
Volume348.014 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428561334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm