Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE099MLW04E

114X7047

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ045T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel)59 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures70 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KirjeldusOP-MPVE099MLW04E
Kogukõrgus [mm]830.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpG7
Kondensaatorimähise sisemahutavus1.62 L
KülmutusagensidR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Laius [mm]1106.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE099MLW04E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.85 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.58 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15 A
Model numberOP-MPVE099MLW04E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures8700 m³/h
PerekondOptyma™ Slim Pack
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]464.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]415 V
Pinge 50Hz [V]380 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA9.6 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nrf4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA W04
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaScroll
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Slim Pack W04
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Ülekoormusrelee tüüpLRE21
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]6.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori katte/võre tüüpB3
Ventilaatori läbimõõt [mm]600 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures370 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures342 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]1.51 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]600.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
VersioonW04

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal115 Kilogram
Netokaal99 Kilogram
Volume629.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428562492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm