Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE034MLW04E
114X7039
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7039
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | MLZ015T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | E |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 58 dBA |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 69 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.35 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Kirjeldus | OP-MPVE034MLW04E |
| Kogukõrgus [mm] | 695.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
| Kondensaatori tüüp | D7 |
| Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.58 L |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Laius [mm] | 1106.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE034MLW04E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.47 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.67 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 7 A |
| Model number | OP-MPVE034MLW04E |
| Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
| Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5100 m³/h |
| Perekond | Optyma™ Slim Pack |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pikkus [mm] | 464.0 mm |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
| Pinge 50Hz [V] | 380 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 4.5 A |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA W04 |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Scroll |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Slim Pack W04 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| Ülekoormusrelee tüüp | LRE12 |
| Vastuvõtja kinnitus | CE |
| Vastuvõtja maht [L] | 3.4 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | B2 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 457 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 135 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 244 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 1.10 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 457.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | W04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter |
| Versioon | W04 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 91 Kilogram |
| Netokaal | 73 Kilogram |
| Volume | 348.014 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |