Optyma™ Plus, OP-MPIM057MLP00E
114X4208
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X4208
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.30 L |
| Compressor model | MLZ026T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektrieeskirjad | E |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Heakskiit | CE |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 59 dBA |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 39 dBA |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 70 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.86 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Kirjeldus | OP-MPIM057MLP00E |
| Kogukõrgus [mm] | 813.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
| Kondensaatori tüüp | D7 |
| Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.58 L |
| Külmutusagensid | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Laius [mm] | 1090.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 45 A |
| Material Description | OP-MPIM057MLP00E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.8 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 11 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MPIM057MLP00E |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
| Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 3300 m³/h |
| Perekond | Optyma™ Plus |
| Pikkus [mm] | 480.0 mm |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 440 V |
| Pinge 50Hz [V] | 380 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | MBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 6.4 A |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA P00 A7 D7 |
| Segmendi kasutus | Medium Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| Vastuvõtja kinnitus | CEEAC |
| Vastuvõtja maht [L] | 3.4 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | H2 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 68 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 110 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.47 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Versioon | P00 |
| Volume (L) | 0.072 L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 108.5 Kilogram |
| Netokaal | 97 Kilogram |
| Volume | 636.608 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |