Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPIM034MLP00G

114X4205

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadG
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Filter Drier Volume (L)0.17
HeakskiitCE
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel)58 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel)38 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures69 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MPIM034MLP00G
Kogukõrgus [mm]813.0 mm
Kompressori toitepinge [V]230/1/50
Kondensaatori tüüpD7
Kondensaatorimähise sisemahutavus0.58 L
KülmutusagensidR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Laius [mm]1090.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA60 A
Material DescriptionOP-MPIM034MLP00G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC19 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MPIM034MLP00G
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures255 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures3300 m³/h
PerekondOptyma™ Plus
Pikkus [mm]480.0 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]255 V
Pinge 50Hz [V]187 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures187 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA12.2 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nr1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA P00 A7 D7
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Plus P00 (A2L)
TooterühmCondensing Units
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCEEAC
Vastuvõtja maht [L]3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Ventilaatori katte/võre tüüpH2
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures110 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.47 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VersioonP00
Volume (L)0.072 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal111 Kilogram
Netokaal97 Kilogram
Volume636.608 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424586584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm