Danfoss logo
OP-MPXM034MLP00G/E  - OP-MPXM046MLP05E  - OP-MPXM057MLP05E

Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP05E

114X4202

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ021T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel)37 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures68 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
KirjeldusOP-MPXM046MLP05E
Kogukõrgus [mm]813.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50
Kondensaatori tüüpD7
KülmutusagensidR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Laius [mm]1055.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPXM046MLP05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.84 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC9.5 A
Model numberOP-MPXM046MLP05E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures3300 m³/h
PerekondOptyma™ Plus
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]430 mm
Pinge 50 Hz [V] [max]415 V
Pinge 50Hz [V]380 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA6.1 A
Sagedus [Hz]50 Hz
SCIPi kausta nrb68f1a4c-275a-49e3-9b5b-0ede5f81f01f
SCIPi kausta tootenimiOPTYMA P05 D7 G7 J7
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaScroll
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Plus P05
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpSolder
Vastuvõtja kinnitusCE
Vastuvõtja maht [L]3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures230 V
Ventilaatori katte/võre tüüpH2
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures110 W
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A]0.47 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersionDescriptionP05 : Optyma Plus with supply monitoring
VersioonP05

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal109 Kilogram
Netokaal87 Kilogram
Volume645.12 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424058418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm