Optyma™ Plus, OP-LPQM096NTP00E
114X3357
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X3357
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Compressor model | NTZ096-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektrieeskirjad | E |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Faaside arv (kompressor) | 3 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 61 dBA |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 41 dBA |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 72 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
| Kirjeldus | OP-LPQM096NTP00E |
| Kogukõrgus [mm] | 965.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
| Kondensaatori tüüp | G7 |
| Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 L |
| Külmutusagensid | R404AR452AR507A |
| Laius [mm] | 1441.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.99 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 32 A |
| Material Description | OP-LPQM096NTP00E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 10.1 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-LPQM096NTP00E |
| Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5200 m³/h |
| Perekond | Optyma™ Plus |
| Pikkus [mm] | 531.0 mm |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
| Pinge 50Hz [V] | 380 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 7.2 A |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| SCIPi kausta nr | 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604 |
| SCIPi kausta tootenimi | OPTYMA P00 G7 J7 |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Plus P00 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| Vastuvõtja kinnitus | CE |
| Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | H3 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 500 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 130 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 220 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.96 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 143 Kilogram |
| Netokaal | 107 Kilogram |
| Volume | 1102.608 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |