Optyma™ Plus, OP-LPQM026AJP00G
114X3216
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Optyma™ Plus
114X3216
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | CAJ2446Z |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektrieeskirjad | G |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 58 dBA |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 38 dBA |
| Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 69 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-LPQM026AJP00G |
| Kogukõrgus [mm] | 813.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
| Kondensaatori tüüp | D7 |
| Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.58 L |
| Külmutusagensid | R404AR452AR507A |
| Laius [mm] | 1055.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-LPQM026AJP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 7.9 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-LPQM026AJP00G |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 3300 m³/h |
| Perekond | Optyma™ Plus |
| Pikkus [mm] | 430 mm |
| Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
| Pinge 50Hz [V] | 220 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Plus P00 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Ühenduse tüüp | Solder |
| Vastuvõtja kinnitus | CE |
| Vedelikutoru ühendus [tolli] | 3/8 in |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
| Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | H2 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 68 W |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 110 W |
| Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.47 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| Versioon | P00 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 97 Kilogram |
| Netokaal | 80 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 628.992 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565103 |