Danfoss logo
Optyma™ Pack, OP-MPHC099MLW16E-product-details

Optyma™ Pack, OP-MPHC099MLW16E

114X9127

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMLZ045T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadE
Faaside arv (kompressor)3
HeakskiitCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
KirjeldusOP-MPHC099MLW16E
Kompressori toitepinge [V]380-415/3/50
KülmutusagensidR404A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC099MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Iseloomulik
Väärtus
Model numberOP-MPHC099MLW16E
PerekondOptyma™ Pack
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
RLA82 A
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ Pack W16
TooterühmCondensing Units
Ühenduse tüüpFlare
Vastuvõtja maht [L]6.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli]1/2 in
Ventilaatori läbimõõt [mm]450 mm
Ventilaatorilaba suurus [mm]450.000 mm
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionW16 : ??

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal142 Kilogram
Netokaal132 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume899.586 Liter
EAN/UPC5715255126508