Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N
114X7150
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
114X7150
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Compressor model | NTZ48 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrieeskirjad | N |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 1 |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Faaside arv (ventilaator) | 1 |
| Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 39 dBA |
| Helivõimsus 60Hz [db(A)] juures | 70 dBA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
| Kirjeldus | OP-LPHE048NTW07N |
| Kogukõrgus [mm] | 815.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/60 |
| Kondensaatori tüüp | D7 |
| Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.61 L |
| Külmutusagensid | R404A |
| Laius [mm] | 1061.00 mm |
| Material Description | OP-LPHE048NTW07N |
| Model number | OP-LPHE048NTW07N |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 3250 m³/h |
| Perekond | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pikkus [mm] | 434 mm |
| Pinge 60 Hz [V] [max] | 253 V |
| Pinge 60Hz [V] | 207 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| Sagedus [Hz] | 60 Hz |
| Segmendi kasutus | Low Back Pressure |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Tooterühm | Condensing Units |
| Vastuvõtja maht [L] | 3.4 L |
| Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures | 207 V |
| Ventilaatori katte/võre tüüp | H2 |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 456 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures | 130 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 215 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 0.96 A |
| Ventilaatorilaba suurus [mm] | 456.000 mm |
| Ventilaatorite arv | 1 |
| Versioon | W07 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 112 Kilogram |
| Netokaal | 90 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561495 |