Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE030MTW07N

114X7146

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ018
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektrieeskirjadN
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas1
Faaside arv (kompressor)1
Faaside arv (ventilaator)1
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel)42 dBA
Helivõimsus 60Hz [db(A)] juures73 dBA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-MPZE030MTW07N
Kogukõrgus [mm]815.0 mm
Kompressori toitepinge [V]230/1/60
Kondensaatori tüüpD7
Kondensaatorimähise sisemahutavus0.61 L
KülmutusagensidR134aR404A
Laius [mm]1061.00 mm
Material DescriptionOP-MPZE030MTW07N
Model numberOP-MPZE030MTW07N
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures3250 m³/h
PerekondOptyma™ High Ambient 52 Pack
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [mm]434 mm
Pinge 60 Hz [V] [max]253 V
Pinge 60Hz [V]207 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusPackage unit
Toote tüüpOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
TooterühmCondensing Units
Vastuvõtja maht [L]3.4 L
Venilaatori pinge 60Hz (max) [V] [min] juures207 V
Ventilaatori katte/võre tüüpH2
Ventilaatori läbimõõt [mm]456 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori väljundvõimsus 60Hz [W] juures130 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures215 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]0.96 A
Ventilaatorilaba suurus [mm]456.000 mm
Ventilaatorite arv1
VersioonW07

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal102 Kilogram
Netokaal80 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume368.82 Liter
EAN/UPC5702428561532