Optyma™ Cooler, DACC RX M345.1A4/A1H
114U0019
Segment usage: Medium profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0019
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| AWEF kuvatud | Yes |
| AWEF rakendus | Indoor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kirjeldus | DACC RX M345.1A4/A1H |
| Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Külmutusagensid | R404AR448AR449AR507A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX M345.1A4/A1H |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.93 A |
| Model number | DACC RX M345.1A4/A1H |
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 6901 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Optyma™ Cooler |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | HBPMBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmendi kasutus | Medium profile |
| Sisaldab akusid | No |
| Sulatustüüp | Air Defrost |
| Toote nimetus | Package unit |
| Toote tüüp | Optyma™ Cooler (Mid profile) |
| Tooterühm | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ventilaatori läbimõõt [mm] | 400 mm |
| Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 330 W |
| Ventilaatori vool 60 Hz juures [A] | 1.30 A |
| Ventilaatorite arv | 2 |
| VersionDescription | 1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 82.8 Kilogram |
| Netokaal | 72 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 850.433 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |