Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/665-4 L

114D16196

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16196

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hot gas temperature sensorNo
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
IP klassIP66
KirjeldusSHGX44e/665-4 L
Kogukõrgus [mm]1306.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
KülmutusagensidR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Laius [mm]1249.00 mm
Legacy BOCK ID16196
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/665-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/665-4 L
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures19700 m³/h
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures24200 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
PerekondSHG L
Pikkus [mm]1046.0 mm
Product lineCondensing Units
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Sagedus [Hz]50 Hz
Silinder4
Sisaldab akusidNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TehnoloogiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpSHGX44
TooterühmBock Semi-Hermetic Condensing Units
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures550 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures800 W
Ventilaatorite arv4

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal386.3 Kilogram
Netokaal323.3 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1706.229 Liter