Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX56e/850-4 SL
114C16211
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Legacy BOCK ID: 16211
114C16211
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Faas | 3 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 2-1/8 in |
| IP klass | IP66 |
| Kirjeldus | SHGX56e/850-4 SL |
| Kogukõrgus [mm] | 1606.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Külmutusagensid | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Laius [mm] | 1251.00 mm |
| Legacy BOCK ID | 16211 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX56e/850-4 SL_C |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 515 |
| Model number | SHGX56e/850-4 SL |
| Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 21200 m³/h |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 25600 m³/h |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Perekond | SHG L |
| Pikkus [mm] | 1044.0 mm |
| Product line | Condensing Units |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Sagedus [Hz] | 50 Hz |
| Silinder | 6 |
| Sisaldab akusid | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Tehnoloogia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Toote nimetus | Bare unit |
| Toote tüüp | SHGX56 |
| Tooterühm | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1-1/8 in |
| Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 550 W |
| Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 800 W |
| Ventilaatorite arv | 4 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 459.2 Kilogram |
| Netokaal | 396.2 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2097.507 Liter |