Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA22e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX22e/190-4 L

114D16049

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16049

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hot gas temperature sensorNo
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8 in
IP klassIP44
KirjeldusSHAX22e/190-4 L
Kogukõrgus [mm]746.0 mm
Kompressori toitepinge [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
KülmutusagensidR404AR407AR407FR448AR449A
Laius [mm]1076.00 mm
Legacy BOCK ID16049
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX22e/190-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX22e/190-4 L
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Iseloomulik
Väärtus
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures5900 m³/h
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures7000 m³/h
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
PerekondSHA L
Pikkus [mm]773.0 mm
Product lineCondensing Units
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Sagedus [Hz]50 Hz
Silinder2
Sisaldab akusidNo
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
TehnoloogiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpSHAX22
TooterühmBock Semi-Hermetic Condensing Units
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures550 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures800 W
Ventilaatorite arv1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal189.8 Kilogram
Netokaal155.1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume625.411 Liter