Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGZX7/1860-4 L R448A/449A

115Z14568

Refrigerants: R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 14568

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hot gas temperature sensorNo
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]2-1/8 in
IP klassIP65
KirjeldusSHGZX7/1860-4 L R448A/449A
Kogukõrgus [mm]1606.0 mm
Kompressori toitepinge [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
KülmutusagensidR448AR449A
Laius [mm]1251.00 mm
Legacy BOCK ID14568
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/1860-4L R448A/R449A_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGZX7/1860-4 L R448A/449A
Motor protectionMP10 230V AC
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures20000 m³/h
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures24500 m³/h
Iseloomulik
Väärtus
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 140W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
PerekondSHGZ L
Pikkus [mm]1225.0 mm
Product lineCondensing Units
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Sagedus [Hz]60 Hz
Silinder6
Sisaldab akusidNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
TehnoloogiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpSHGZX7
TooterühmBock Semi-Hermetic Condensing Units
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures550 W
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures800 W
Ventilaatorite arv4

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal570.8 Kilogram
Netokaal499.8 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2461.155 Liter