Danfoss logo
Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]1690 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivita kondensaator280 µF
Käivitusvool HST [A]20.0 A
KirjeldusTF4CLX
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Korrastatud maht [cm3]3.86 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]0.60 kg
KülmutusagensidR404A
LRA HST 60 Hz [A]20.00 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Model numberTF4CLX
Iseloomulik
Väärtus
Mootori tüüpCSIR
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]280 cm³
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedLBPMBP
RLA3.20 A
Segmendi kasutusRefrigeration LTRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpTF
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]3.80 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]2.60 Ohm
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.05 Kilogram
Netokaal1.2 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume10.89 Liter