Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-8787

SC15CLX.2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]1460 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivita kondensaator410 µF
Käivitusvool HST [A]56.8 A
KirjeldusSC15CLX.2
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Kondensaatori käituse mahtuvus23.5 µF
Korrastatud maht [cm3]15.28 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]1.30 kg
KülmutusagensidR404A
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
Mootori tüüpCSIRCSR
Iseloomulik
Väärtus
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]550 cm³
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
RLA9.80 A
Segmendi kasutusRefrigeration LT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpSC
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]2.70 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]0.70 Ohm
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6440 Kilogram
Netokaal5.6 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.433 Liter
EAN/UPC5702424535070