Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]870 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusBD50F
Kompressori toitepinge [V]12-24/DC 110-220/1/60
Korrastatud maht [cm3]2.50 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]0.30 kg
KülmutusagensidR134a
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Mootori tüüpDC/PM
Oil typePOE
Iseloomulik
Väärtus
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]150 cm³
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPLBPMBP
Segmendi kasutusRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpBD
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]1.80 Ohm
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.541 Kilogram
Netokaal1.34 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.559 Liter
EAN/UPC5702424535087