Danfoss logo
Capacitor

Electrical component, Capacitor

119-7768

Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCQC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusStart capacitor 320µF, 125V - NF,TF
Kondensaatori A mahtuvus320.000 µF
Kondensaatori B mahtuvus320 uF
Iseloomulik
Väärtus
Kondensaatori pinge B [V]125.00 V
Material DescriptionSP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC
PerekondElectrical component
Product lineCondensing Units
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusElectrical component
Toote tüüpCapacitor
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühenduse suurus [in]1/4 in
Ühenduse suurus [mm]6 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.81 Kilogram
Netokaal0.68 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.077 Liter
EAN/UPC5702424535261