Electrical component, Starting relay
119-7756
Starting device SC
119-7756
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Starting device SC |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Perekond | Electrical component |
| Pinge [V] [max] | 240 V |
| Pinge [V] [min] | 220 V |
| Product line | Condensing Units |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Electrical component |
| Toote tüüp | Starting relay |
| Tooterühm | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.72 Kilogram |
| Netokaal | 0.011 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.359 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816274 |