Fan system, Fan blade
119-5671
Fan blade
119-5671
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Fan blade |
| Laadimine [A] [max] | 12.80 A |
| Material Description | SP - FAN BLADE AL 8"x22°x5 - CCW |
| Mootori kaitseseade | HST |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | Fan system |
| Product line | Condensing Units |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tagastus [A] [Min] | 9.90 A |
| Toote nimetus | Fan system |
| Toote tüüp | Fan blade |
| Tooterühm | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.5 Kilogram |
| Netokaal | 1.275 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 155.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535506 |