Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2671
SC10CLX
119-2671
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Gaasi vaba maht [cm3] | 1460 cm³ |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käivita kondensaator | 80 µF |
| Käivitusvool HST [A] | 16.2 A |
| Käivitusvool LST [A] | 20.1 A |
| Kirjeldus | SC10CLX |
| Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Korrastatud maht [cm3] | 10.29 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 1.30 kg |
| Külmutusagensid | R404A |
| LRA HST 60 Hz [A] | 16.20 A |
| LRA LST [A] | 15.8 A |
| Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
| Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 125 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit SC10CLX 208-230 |
| Model number | SC10CLX |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mootori tüüp | CSIR |
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli kogus [cm3] | 550 cm³ |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBPMBP |
| RLA | 3.10 A |
| Segmendi kasutus | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Compressor |
| Toote tüüp | SC |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi] | 13.50 Ohm |
| Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 5.10 Ohm |
| Värv | Black |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15.527 Kilogram |
| Netokaal | 13.502 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 4.197 Liter |