Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kompressoragregaatide varuosad ja tarvikud
119-2560
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Gaasi vaba maht [cm3] | 2360 cm³ |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käivita kondensaator | 280 µF |
| Käivitusvool HST [A] | 22.2 A |
| Kirjeldus | NF6.1FX.2 |
| Kompressori toitepinge [V] | 115/1/60 |
| Korrastatud maht [cm3] | 6.13 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 0.40 kg |
| Külmutusagensid | R134a |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
| Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 125 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Mootori tüüp | CSIR |
| Oil type | POE |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ökonomaiser | No |
| Õli kogus [cm3] | 270 cm³ |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBPMBP |
| RLA | 3.70 A |
| Segmendi kasutus | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Compressor |
| Toote tüüp | NF |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi] | 3.10 Ohm |
| Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 2.00 Ohm |
| Värv | Black |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 11.982 Kilogram |
| Netokaal | 10.419 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |