Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2304

NF7CLX

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]2280 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivita kondensaator320 µF
KirjeldusNF7CLX
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Korrastatud maht [cm3]7.27 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]0.40 kg
KülmutusagensidR404A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionNF7CLX 115V steel connectors
Model numberNF7CLX
Mootori tüüpCSIR
Iseloomulik
Väärtus
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]300 cm³
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedLBPMBP
Segmendi kasutusRefrigeration LTRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpNF
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.452 Kilogram
Netokaal10.828 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.306 Liter